部件参考
处理袋嘴
夹具 | 组件 | 机械和设备工程 | 包装
          Task & Solution
        
MGP800 系列液体和固体袋灌装机以及袋口封口机
- 功率比同类产品高出 40% 以上
- 抓取爪加长 50%,可实现最大的动力和扭矩
- 多达 1000 万次的免维护循环可确保连续无故障运行
- 集成位置检测功能,设计紧凑,最大限度地减少干涉轮廓
- 采用研磨和淬火钢制成的夹爪,精度最高,使用寿命长
      内置标准组件
    
夹具 | 组件 | 机械和设备工程 | 包装
MGP800 系列液体和固体袋灌装机以及袋口封口机